(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มินิ บอลวาล์ว 600 ปอนด์ ชนิดเกลียว สอง ขั้น รูลดขนาด จาก วาล์ว hitachi ซึ่งเป็น บริษัท ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในเรื่อง วาล์ว และหน้าแปลน มาตรฐาน JIS
• วัสดุ:SCS14A
• รูปทรง: แบบตรง
•ของเหลวที่ใช้:น้ำ น้ำมัน ก๊าซไอน้ำสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
UB2N-1 |
UB2N-1/2 |
UB2N-1/4 |
UB2N-2 |
UB2N-3/4 |
UB2N-3/8 |
UB2N-11/2 |
UB2N-11/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,841.82 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,303.64 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,025.48 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 5,379.33 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,485.05 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,063.35 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 3,903.86 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,033.09 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS14A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 600lb | ประเภท บอลวาล์ว | สอง สเตจ รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) | มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง