(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส 13Cr ใช้สำหรับชิ้นส่วนหลักทำให้ใช้กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 350 ° Cของเหลวพิเศษสามารถจัดการได้โดยการเปลี่ยน บรรจุภัณฑ์ ปะเก็น หรือชิ้นส่วนหลัก
รหัสสินค้า |
---|
M20KFSHO-125 |
M20KFSHO-150 |
M20KFSHO-200 |
M20KFSHO-250 |
M20KFSHO-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 A (5B) | 125 A (5B) | ||
฿ 100.00 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 A (6B) | 150 A (6B) | ||
฿ 100.00 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 A (8B) | 200 A (8B) | ||
฿ 100.00 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 A (10B) | 250 A (10B) | ||
฿ 100.00 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 A (12B) | 300 A (12B) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 20K | ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ | สกรู ด้านนอก | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง