1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสำหรับ New Flex โดยเฉพาะ

ตัวยึดสำหรับ New Flex โดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้กับท่ออ่อนลมของ New Flex

รหัสสินค้า
E-EM-65-G1/4
E-EM-85-G3/8
E-EMU-65-G1/4
E-EMU-85-G1/4
E-EO-65-R1/4
E-EO-85-R3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว รหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)

฿ 345.66

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองเกลียวในG1/46.5

฿ 373.72

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองเกลียวในG3/88.5

฿ 401.63

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองเกลียวในG1/46.5

฿ 445.51

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองเกลียวในG1/48.5

฿ 202.00

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองเกลียวนอกR1/46.5

฿ 276.97

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลืองเกลียวนอกR3/88.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ รูปทรง แบบตรง
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง น๊อตตัวเมีย