(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง อ่อน ยูรีเทน - แอร์
[คุณสมบัติ]
·ด้วย วัสดุ อ่อนนุ่มที่ ยืดหยุ่น สูงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
·พื้นผิวท่อไม่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากมีผิวเรียบและมีลักษณะการเลื่อนที่เหนือกว่า
· ผลิตภัณฑ์ ทำจาก โพลียูรีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดีกว่าและยังคง ความยืดหยุ่น แม้ในช่วงฤดูหนาว
รหัสสินค้า |
---|
E-SNF-6.5-10M |
E-SNF-6.5-20M |
E-SNF-6.5-30M |
E-SNF-6.5-50M |
E-SNF-6.5-100M |
E-SNF-8.5-10M |
E-SNF-8.5-20M |
E-SNF-8.5-30M |
E-SNF-8.5-50M |
E-SNF-8.5-100M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,265.03 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 2,383.39 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 20 | ||
฿ 3,522.13 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 30 | ||
฿ 5,799.62 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 50 | ||
฿ 11,493.34 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 100 | ||
฿ 1,795.15 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 12.5 | 55 | 10 | ||
฿ 3,484.40 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 12.5 | 55 | 20 | ||
฿ 5,173.64 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 12.5 | 55 | 30 | ||
฿ 8,552.14 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 12.5 | 55 | 50 | ||
฿ 16,998.39 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 12.5 | 55 | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | ชมพูม่วง |
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) | 0 ถึง 1.5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง