1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนักทั้งหมดพร้อมเฟรม (แบบ V)S-3000

ล้อสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนักทั้งหมดพร้อมเฟรม (แบบ V)S-3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,853.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รุ่นปิดผนึกป้องกันฝุ่น

[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจาก SUS304 และ โรเลอร์ ทำจาก สเตนเลส SUS303
·ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
· ตลับลูกปืน 440C คุณสมบัติ ซีล ยาง (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึก) เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ฯลฯ
·มีรุ่น ชนิดกว้าง 200 มม. สำหรับการโหลดที่สูงขึ้น
·แบริ่ง 440C ที่ป้องกันสนิมแสดงลักษณะการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ
· เฟรม รวมถึงรูยึด สกรู เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งโดยการเชื่อมหรือด้วย สกรู

รหัสสินค้า
S-3000150
S-3000200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น
(กิโลกรัม)
ความสูงติดตั้ง G
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)

฿ 34,853.00

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 19 วัน 150432200165185

฿ 60,380.43

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 40 วัน 200502800215216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ สเตนเลส วัสดุ ของ เฟรม สเตนเลส ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดคู่
ประเภทการ รูติดตั้ง รูยาว มีหรือไม่มี เฟรม พร้อม เฟรม