1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดเกลียวนอก

ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดเกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ
· น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· นิยมใช้กับกรองน้ำแบบในตัว
· ติดตั้ง/ถอดออกง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ วัสดุปะเก็น และสารหล่อลื่น (จาระบี) ใช้ [ผลิตภัณฑ์รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารประเทศญี่ปุ่น]
· ทำจากสแตนเลสทั้งชิ้น มีความทนทานต่อการเกิดสนิมดีเยี่ยม
· กลไกล็อคนิรภัย

คุณสมบัติ

● ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

สเปค

● ขนาดเกลียวในที่ใช้ติดตั้งท่ออีกด้าน: Rc(PT) 1/4
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 5
● ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
● ความดันใช้งานปกติ: 0.98 MPa 
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C
● ชนิดเปิด/ปิดทางเดียว

วัสดุ

● โครงสร้างหลัก: โพลีอะซิเตท (POM)
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
● สปริงเชิงกล: สแตนเลส (SUS316), บอลเหล็ก: สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TS-2WR
TS-3WR
TS-4WR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวในสำหรับเชื่อมต่อ

฿ 232.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน Rc(PT)1/4

฿ 198.20

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน Rc(PT)3/8

฿ 229.55

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน Rc(PT)1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ประเภท เกลียวนอก กระทู้ เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50