(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ขึ้นลาย ภายใต้คอ
[คุณสมบัติ]
·กดให้พอดีกับตัวหกเหลี่ยมของน็อตแบนกับวัสดุฐานโดยใช้การกดแบบนิวเมติก / ไฮดรอลิกที่มีอยู่เพื่อป้องกันการหมุนของน็อต
·การไหลของโลหะไปที่ร่องป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกมาน๊อตตัวเมีย โดยใช้การกด ข้อต่อฟิตติ้ง กับ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เชื่อมบางหรือไม่เหมาะสม
·แบบฝังทั้งสองด้านจึงมี การขัดเงา เรียบน๊อตตัวเมีย เหมาะสมที่สุดสำหรับการบีบอัด ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้ง น็อต ในตำแหน่งที่มีเลย์เอาต์ที่เข้มงวดเนื่องจากใบหน้าทั้งสองจะแบน
·เหมาะสำหรับใช้กับโลหะ แผ่น ทั่วไปที่ความแข็งแรงไม่เพียงพอโดยการแตะลงใน ชิ้นงาน อะลูมิเนียม ขนาด 1.5 มม. ขึ้นไป
·ใช้เป็นส่วนหนึ่งของความจำเป็นในการแบน แผ่น โลหะทั้งสองด้านสำหรับอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์
·เหมาะสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการ ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
SF314 |
SF319 |
SF414 |
SF419 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.81 | POP FLAT NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 1.4 | ||
฿ 17.53 | POP FLAT NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 1.9 | |
฿ 17.54 | POP FLAT NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.4 | ||
฿ 17.53 | POP FLAT NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | แบบฝัง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง