1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคฟัน, โปรไฟล์ฟันด้านใน【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

แหวนล็อคฟัน, โปรไฟล์ฟันด้านใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมายถึงรูปทรงฟันด้านในของแหวนล็อค ฟันถูกรวมอยู่ในวัสดุ และทำหน้าที่เป็นสต็อปเปอร์ เมื่อใช้ร่วมกับแหวนรองธรรมดา จะช่วยป้องกันการสั่นและช่วยล็อคเกลียว

รหัสสินค้า
TLWI-STCB-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 5,419.35

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ6.41160.6กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ-[S50C] S50C ถึง S70C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง แหวนรอง โปรไฟล์ ฟัน ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLWI-STCB-M6 ในชุด แหวนล็อคฟัน, โปรไฟล์ฟันด้านใน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-STN-M10
TLWI-STN-M12
TLWI-STN-M14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 5.15

1 ชิ้น 5 วัน 10[ฟอสเฟอร์บรอนซ์] C5191R-H-6.41160.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)---

฿ 6.48

1 ชิ้น 6 วัน 10[ฟอสเฟอร์บรอนซ์] C5191R-H-8.41580.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)---

฿ 2.74

1 ชิ้น 5 วัน 10[ฟอสเฟอร์บรอนซ์] C5191R-Hชุบผิวนิกเกิล3.26.530.45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล--

฿ 4,383.24

1 แพ็ค

1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล10.518100.9กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-[S50C] S50C ถึง S70C

฿ 3,651.05

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล12.521121กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-[S50C] S50C ถึง S70C

฿ 5,806.45

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล14.523141กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-[S50C] S50C ถึง S70C