1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงจาน, JIS B 1251, Class 2 (สำหรับฝา, สำหรับโหลดหนัก)

แหวนสปริงจาน, JIS B 1251, Class 2 (สำหรับฝา, สำหรับโหลดหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีแรงปฏิกริยาของสปริงที่เทียบได้กับแรงแนวแกนของสกรูยึด ช่วยป้องกันไม่ให้สกรูหลวมเนื่องจากการสั่นสะเทือน การกระแทก ฯลฯ นอกจากนี้ การลดแรงกดบนพื้นผิวจะสามารถช่วยลดการชำรุดของชิ้นส่วนที่ถูกยึดไว้ ทำให้แรงยึดแนวแกนมั่นคง

รหัสสินค้า
WDS2H-ST3W-M6
WDS2H-ST3W-M8
WDS2H-ST3W-M10
WDS2H-ST3W-M12
WDS2H-ST3W-M16
WDS2H-ST3W-M20
WDS2H-ST-M4
WDS2H-ST-M5
WDS2H-ST-M6
WDS2H-ST-M8
WDS2H-ST-M12
WDS2H-ST-M14
WDS2H-ST-M16
WDS2H-ST-M18
WDS2H-ST-M20
WDS2H-ST-M22
WDS2H-ST-M24
WDS2H-ST-M27
WDS2H-STN-M4
WDS2H-STN-M6
WDS2H-STN-M8
WDS2H-STN-M10
WDS2H-STN-M12
WDS2H-STN-M14
WDS2H-STN-M16
WDS2H-SUS-M4
WDS2H-SUS-M5
WDS2H-SUS-M6
WDS2H-SUS-M8
WDS2H-SUS-M10
WDS2H-SUS-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 5.26

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว6.410.561.2-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.48

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว8.413.581.4-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 9.15

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว10.516.5101.8-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 11.81

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1319122-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 29.34

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1725162.5-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 71.24

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว2131203.5-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 3.01

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา4.37.540.8-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 3.24

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา5.36951-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 5.42

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา6.410.561.2-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 4.38

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา8.413.581.4-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 12.39

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา1319122-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 9.91

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา1522142.2-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 17.53

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา1725162.5-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 33.53

HHK WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา1928183-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 42.67

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา2131203.5-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 59.05

HHK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา2334224-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 84.19

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา2537244.5-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 880.26

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา2841275-[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 4.06

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล4.37.540.8-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 5.15

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล6.410.561.2-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.23

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล8.413.581.4-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 9.15

HHK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล10.516.5101.8-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 11.81

HHK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล1319122-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 17.53

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล1522142.2-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 35.81

HHK WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล1725162.5-[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.51

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-4.37.540.8[SUS304] เทียบเท่ากับ SUS304--

฿ 8.00

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-5.3951[SUS304] เทียบเท่ากับ SUS304--

฿ 12.58

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-6.410.561.2[SUS304] เทียบเท่ากับ SUS304--

฿ 20.58

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-8.413.581.4[SUS304] เทียบเท่ากับ SUS304--

฿ 33.91

HHK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-10.516.5101.8[SUS304] เทียบเท่ากับ SUS304--

฿ 45.72

HHK WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 10สเตนเลส-1319122[SUS304] เทียบเท่ากับ SUS304--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ชนิดแหวนรองสปริง แหวนสปริงจาน