1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตสเตนเลสสตีลที่มั่นคง

น็อตสเตนเลสสตีลที่มั่นคง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่น ล็อคที่มั่นคงแม้ว่า แรงตามแนวแกน จะลดลง แต่ก็ไม่หลุดออกใน สเตจ แรก
การติดตั้งทำได้ง่ายและป้องกันความผิดพลาด
แม้ว่าจะถูกปล่อยให้อยู่ใน สถานะ รัดแน่นชั่วคราว แต่ก็ไม่หลุดออกเนื่องจาก ฟังก์ชั่น ล็อค ตรงกลาง

รหัสสินค้า
FNTLF-SUS-M4
FNTLF-SUS-M5
FNTLF-SUS-M6
FNTLF-SUS-M8SALE
FNTLF-SUS-M10
FNTLF-SUS-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 44.96

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104

฿ 38.71

SOW NUT 1 ชิ้น 5 วัน 105

฿ 39.10

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 56.13

฿ 16.49

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 174.03

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010

฿ 137.81

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค น็อตแรงเสียดทาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่