1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน หมุน พลาสติกวิศวกรรม ( สเตนเลส) ER-sus

ตัวจับชิ้นงาน หมุน พลาสติกวิศวกรรม ( สเตนเลส) ER-sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 432.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยขนาด สกรู เพิ่มเข้ามาใหม่การใช้งานและการใช้งานที่เป็นไปได้ได้รับการขยายอย่างมาก
· รุ่น ยอดนิยมที่ ค่า

รหัสสินค้า
ER-6-SUS
ER-8-SUS
ER-10-SUS
ER-12-SUS
ER-12A-SUS
ER-16-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาวเต็ม * ไม่รวมส่วน เกลียว
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 432.26

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M6651857

฿ 433.04

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M8651857

฿ 548.52

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M10842274

฿ 490.03

KNS GRIP 1 ชิ้น 12 วัน M12842274

฿ 1,015.86

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M121062893

฿ 934.01

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M161062893

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง สแตนเลส SUS303 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก