1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ( โหลดหนัก)LSP-H

พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ( โหลดหนัก)LSP-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เป็นส่วนประกอบ แม่พิมพ์ กดสำหรับเบรกเกอร์ น้ำมัน น็อคเอาท์ตัวกำหนดตำแหน่งและอื่น ๆการป้องกันการคลายตัว (ALOK) ใช้กับชิ้นส่วน สกรู

รหัสสินค้า
LSP-12-H
LSP-16-10-H
LSP-16-10-HS
LSP-16-15-H
LSP-16-20-H
LSP-16-30-H
LSP-24-15-H
LSP-30-20-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ประแจบังคับ

฿ 549.91

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 1012106.939.2PW-12

฿ 739.76

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10161026.578.4PW-16

฿ 628.16

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10161019.698.0PW-16

฿ 740.54

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10161514.778.4PW-16

฿ 885.28

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10162016.778.4PW-16

฿ 1,312.74

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10163019.678.4PW-16

฿ 1,315.06

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10241539.2196.0PW-24

฿ 1,672.82

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10302049294.0PW-30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนปลาย เหล็กกล้า SK-4 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า S45C วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ล็อค ALOK ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว รูปทรง รูขันประแจ แม่มด
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50