(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับคู่ที่เทียบเท่า JIS B2602-2 มีรัศมีวงเลี้ยวตั้งแต่ 20 มม. ถึง 50 มม. ให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
WH-20-N |
WH-25-N |
WH-32-N |
WH-50-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | รัศมีการหมุน R | ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.78 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 40 | 12 | 13 | 5 | 20 | AS-10 | ||
฿ 1,167.41 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 50 | 13 | 15 | 5 | 25 | AS-10 | ||
฿ 1,307.28 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 64 | 14 | 17 | 8 | 32 | AS-13,C-13 | ||
฿ 2,135.38 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 22 | 23 | 10 | 50 | AS-20,C-20 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22 | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | รูกลม (รูทะลุ) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | การเตรียมผิวของมือจับ | ชุบผิวโครเมี่ยม | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
อุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง