1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดท่อแขวนสำหรับใช้กับโครงฝ้า (สำหรับโครงฝ้าแบน) ชนิด H-SF (HD และ SFD)

AKG PIPE HANGERS

เหล็กยึดท่อแขวนสำหรับใช้กับโครงฝ้า (สำหรับโครงฝ้าแบน) ชนิด H-SF (HD และ SFD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างแบบรวมที่ไม่จำเป็นต้องมีการประกอบ

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแบบรวม ไม่จำเป็นต้องมีการประกอบ
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมเนื่องจากโครงสร้างแบบรวมที่เฉพาะตัว
· การติดตั้งทำได้โดยการกดเข้าเพียงครั้งเดียว และขันเกลียวในโบลท์อุปกรณ์แขวน (W 3/8)
· สามารถติดตั้งชั่วคราวได้และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
· ไม่จำเป็นต้องทำรูบนโครงฝ้า
· สามารถลดระยะเวลาก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องทำงานในสถานที่ที่มีความสูงมาก
· ติดตั้งได้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงการวางคอนกรีต

รหัสสินค้า
A14502-0019
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 156.05

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(kgf) 100 เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน W3/8 ปริมาณ(ชิ้น) 1
รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number) ชนิด H-SF

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A14502-0019 ในชุด เหล็กยึดท่อแขวนสำหรับใช้กับโครงฝ้า (สำหรับโครงฝ้าแบน) ชนิด H-SF (HD และ SFD)