(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
OZ-CP-AL-38 |
OZ-CP-AL-50 |
OZ-CP-AL-65 |
OZ-CP-AL-100 |
OZ-CP-AL-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว | บ้าน ติด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉัน (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.28 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 1 1/2 | 38 | 119 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 2 | 51 | 135 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | 2 1/2 | 64 | 148 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 4 | 103 | 175 | ||
฿ 8,418.25 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 150 | 6 | 152 | 213 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | วัสดุ | อะลูมิเนียม | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง