(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีด แบบสัมผัสเดียวที่เชื่อมต่อและถอดสายได้ง่าย (พร้อม การ ปรับ อัตราการไหล )
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ สัมผัสเดียวช่วยให้เสียบและถอดปลั๊กได้ง่าย
·รุ่นต่างๆประกอบด้วยประเภท น๊อตตัวเมีย สำหรับ HOSES และ ชนิดสกรู เกลียวนอก/ ตัวเมีย รวมถึงชนิด มุม ฟรี
·ลดการรั่วไหลของอากาศที่เกิดจากรอยขีดข่วนของปลั๊ก บรรจุภัณฑ์ ชุบแข็ง ฯลฯ
·การ กระบวนการซีล องค์ประกอบ สกรู ( สกรู R):สามารถใช้สำหรับการวางท่อตาม - เนื่องจากการ กระบวนการซีล องค์ประกอบ สกรู
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ ซีล | ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | ขนาด เกลียว | R1 / 4 | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 46.0 |
สเปค | หัวฉีด | ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | R1 / 4 | โอริง | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRP-02 ในชุด หัวฉีด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CHS (พร้อม การ ปรับ อัตราการไหล )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง