(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตีนผีสำหรับแถบแนวตั้งแผ่นเพลท- ชนิดเชื่อม
[คุณสมบัติ]
·ขายึดสำหรับแถบแนวตั้ง
· แผ่นเพลท- ชนิดเชื่อม
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีจำหน่ายในขนาดความกว้าง 25, 32, 38 และ 50 มม.
· วัสดุ ผลิตภัณฑ์ นี้หนากว่าชนิด กดอัด แผ่นเพลท
·กรุณาใช้หมุด สกรู ฯลฯ ในการติด
· การขัดเงา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.36 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 | 25 | ||
฿ 51.07 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 60 | 25 | ||
฿ 57.12 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 80 | 25 | ||
฿ 75.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 25 | |
฿ 69.29 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 120 | 25 | ||
฿ 92.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 25 | |
฿ 103.62 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200 | 25 | |
฿ 191.24 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 60 | 32 | |
฿ 198.10 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 80 | 32 | |
฿ 219.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 32 | |
฿ 230.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 120 | 32 | |
฿ 252.19 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 32 | |
฿ 269.72 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200 | 32 | |
฿ 555.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 80 | 38 | |
฿ 593.15 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 38 | |
฿ 636.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 120 | 38 | ||
฿ 673.53 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 38 | ||
฿ 723.81 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200 | 38 | ||
฿ 656.39 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 80 | 50 | ||
฿ 706.67 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 50 | ||
฿ 750.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 120 | 50 | ||
฿ 801.53 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 50 | ||
฿ 885.29 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200 | 50 | ||
฿ 315.93 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 50 | 25 | ||
฿ 337.10 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 60 | 25 | ||
฿ 364.31 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 80 | 25 | ||
฿ 378.22 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 | 25 | ||
฿ 410.87 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 120 | 25 | ||
฿ 438.08 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 150 | 25 | ||
฿ 505.81 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 200 | 25 | ||
฿ 425.42 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 60 | 32 | ||
฿ 416.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 80 | 32 | ||
฿ 462.27 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 | 32 | ||
฿ 489.48 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 120 | 32 | ||
฿ 507.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 150 | 32 | ||
฿ 550.48 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 200 | 32 | ||
฿ 553.15 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 80 | 38 | ||
฿ 948.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 | 38 | ||
฿ 997.94 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 120 | 38 | ||
฿ 1,110.48 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 150 | 38 | ||
฿ 1,219.81 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 200 | 38 | ||
฿ 929.10 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 80 | 50 | ||
฿ 979.29 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 | 50 | ||
฿ 1,070.60 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 120 | 50 | ||
฿ 1,182.47 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 150 | 50 | ||
฿ 1,304.02 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 200 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง