1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วยอัตโนมัติ ความดัน สูง SPH070 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

ถ้วยอัตโนมัติ ความดัน สูง SPH070 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อ สำหรับใช้ในท่อ ไฮดรอลิก ความดัน

[คุณสมบัติ]
· รุ่น SPH ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก ความดัน
·การใช้งานรวมถึง อุปกรณ์ไฮดรอลิก / วงจร เครื่องจักร การรีด / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / วงจร โรงงาน ไฮดรอลิก / เครื่องบิน / เครื่องจักรกลการเกษตร / อื่น ๆ
·ประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบแรงกระตุ้นหนึ่งล้านรอบ
· ความทนทาน: ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบแล้วว่าทนทานต่อการ อุปกรณ์เสริม และถอดออกได้ 250, 000 รอบ
· เครื่องจักร ใหม่นี้ยังคงมีส่วนร่วมอย่างมากใน น้ำมัน และระบบไฮดรอลิกส์ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงเป็นเวลาหลายปี

รหัสสินค้า
SH-270
SH-370
SH-470
SH-670
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 920.69

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน RC1 / 421

฿ 1,087.96

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน RC3 / 837

฿ 1,445.80

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน RC1 / 277

฿ 1,561.41

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน RC3 / 4146

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ วัสดุซีล ยางไนไตรล์ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) :: 20.6