(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดเฉือนมาพอดีกับร่อง ช่วยป้องกันการขยับของชิ้นส่วนยึดที่ไม่สมดุล
รหัสสินค้า |
---|
MT-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.00 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 26 | 26 | 28 | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | แหวนล็อค สำหรับหลุมรูปทรงเอียง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฟอสเฟต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-26 ในชุด แหวนล็อครองทรงเอียง (สำหรับรู)
รหัสสินค้า |
---|
MT-28 |
MT-30 |
MT-32 |
MT-40 |
MT-42 |
MT-52 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 28 | 28 | 30.1 | 28 | |
฿ 14.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 30 | 32.1 | 30 | |
฿ 20.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 32 | 34.3 | 32 | |
฿ 35.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 40 | 42.8 | 40 | |
฿ 63.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 42 | 42 | 45 | 42 | |
฿ 80.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 52 | 52 | 55.7 | 52 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง