(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ
[คุณสมบัติ]
· แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ ซึ่งความโค้งงอนั้นทำให้เกิดโหลด
· ชนิด: แหวนสปริง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับป้องกันการคลายตัวของสกรู
รหัสสินค้า |
---|
MB-12511 |
MB-15900 |
MB-1711-PB |
MB-3212-SUS |
MB-4001 |
MB-4201 |
MB-4301 |
MB-4302 |
MB-5011 |
MB-5211-PB |
MB-5301 |
MB-6201 |
MB-6203 |
MB-6301 |
MB-6511-SUS |
MB-7501-SUS |
MB-8302 |
MB-8501 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ประเภท (การใช้งาน) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ชนิดแหวนรองสปริง | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.70 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 12.5 | 16.8 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 1.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 15.9 | 20 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 4.48 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | 1.7 | 3.7 | - | 0.1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | - | - | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | - | 3.2 | 6.5 | - | 0.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | - | - | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 4.1 | 10 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 4.2 | 10 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 5.28 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 4.3 | 6.8 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | |||
฿ 105.89 ฿ 74.23 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 4.3 | 8 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | |||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 5 | 7.9 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 4.48 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | 5.2 | 10 | - | 0.1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | - | - | |||
฿ 2.90 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 5.3 | 10 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | |||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 6.2 | 11 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 5.29 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 6.2 | 11 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | |||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 6.3 | 11 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 2,318.32 | WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | - | 6.5 | 9.8 | - | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนคลื่น | - | - | ||
฿ 5.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | - | 7.5 | 15 | - | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | - | - | ||
฿ 1.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 8.5 | 15 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C | ||
฿ 1.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 8.5 | 16 | แหวนรองพร้อมสารป้องกันการคลาย | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แบบงอ | เคลือบ ฟอสเฟต | S65C |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง