1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ High-Power Lock (รหัสสินค้า)

ข้อต่องอ High-Power Lock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 621.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยฟิตติ้งเชิงกลของสินค้า จึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายโดยการตัดท่อและขันน็อตให้แน่น ขอบแหวนล็อคของ High-Power Lock ยึดติดกับท่อเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนา

รหัสสินค้า
SLHPL-15A-EF
SLHPL-15A-W
SLHPL-20A-EF
SLHPL-20A-W
SLHPL-25A-EF
SLHPL-25A-W
SLHPL-32A-EF
SLHPL-32A-W
SLHPL-40A-EF
SLHPL-40A-W
SLHPL-50A-EF
SLHPL-50A-W
SLHPL-65A-EF
SLHPL-65A-W
SLHPL-80A-EF
SLHPL-80A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 645.68

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 151/221.7อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 621.50

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 151/221.7การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 772.67

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 203/427.2อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 703.13

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 203/427.2การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 987.86

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 25134อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 918.52

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 25134การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 1,192.90

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 321 1/442.7อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 1,105.46

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 321 1/442.7การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 1,458.24

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 401 1/248.6อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 1,337.63

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 401 1/248.6การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 2,049.22

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 50260.5อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 1,865.29

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 50260.5การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 4,090.55

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 652 1/276.30อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 3,484.48

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 652 1/276.30การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

฿ 5,405.19

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 80389.10อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)

฿ 4,524.74

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 80389.10การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชิงกล ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก ขนาด JIS วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุ เหล็กกล้า / PVC / โพลีเอทิลีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า