1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคฟัน JIS【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

WASHER

แหวนล็อคฟัน JIS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· รายละเอียด ฟัน ภายใน: ใช้ในจุดที่ไม่สะดวก เช่น สกรูตัวหนอน ที่มี ฟัน โผล่ออกมา
· เส้นรูปฟัน ด้านนอก: ใช้ในสถานที่ที่ต้องการการป้องกันการคลายมากกว่า เส้นรูปฟัน ภายใน

รหัสสินค้า
TWA-6-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า แหวนรอง

฿ 3.81

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว6.41160.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[S50C] S50C ถึง S70Cโปรไฟล์ ฟัน ภายใน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง ฟัน ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWA-6-3W ในชุด แหวนล็อคฟัน JIS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TWA-12-3W
TWA-12-N
TWA-14-3W
TWA-6-N
TWA-6-NPB
TWA-6-PB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า แหวนรอง

฿ 3.23

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว12.521121ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[S50C] S50C ถึง S70Cโปรไฟล์ ฟัน ภายใน

฿ 3,651.05

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล12.521121กล่อง / แพ็กเกจเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ-[S50C] S50C ถึง S70Cโปรไฟล์ ฟัน ภายใน

฿ 3.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต14.523141ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ-[S50C] S50C ถึง S70Cโปรไฟล์ ฟัน ภายใน

฿ 0.50

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล6.41160.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ-[S50C] S50C ถึง S70Cโปรไฟล์ ฟัน ภายใน

฿ 4.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[ฟอสเฟอร์บรอนซ์] C5191R-Hชุบผิวนิกเกิล6.41160.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ--โปรไฟล์ ฟัน ภายใน

฿ 4.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[ฟอสเฟอร์บรอนซ์] C5191R-Hเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ6.41160.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ--โปรไฟล์ ฟัน ภายใน