1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายเกลียว

แคลมป์รัดสายเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์รัดท่อ
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่ออ่อนเข้ากับฟิตติ้ง ท่อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
92107-SY50
92107-SY175
92107-SY250
92107-SY300SALE
92210-SY250
92210-SY300
92210-SY350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง / ช่วงการใช้งาน (ต่ำสุด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางวง / ช่วงการใช้งาน (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว

฿ 393.87

HOSE BAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105160[เหล็กกล้า] SS50SY50

฿ 100.00

TTK HOSE BAND 1 ชิ้น ขอราคา 10171190[เหล็กกล้า] SS175SY175

฿ 336.28

TTK HOSE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 10247267[เหล็กกล้า] SS250SY250

฿ 1,524.39

฿ 1,067.23

HOSE BAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10296315[เหล็กกล้า] SS300SY300

฿ 841.79

TTK HOSE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 10247267[สเตนเลส] SUS250SY250

฿ 2,400.00

TTK HOSE BAND 1 ชิ้น ขอราคา 10296315[สเตนเลส] SUS300SY300

฿ 100.00

TTK HOSE BAND 1 ชิ้น ขอราคา 10348367[สเตนเลส] SUS350SY350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ความยาวของวง ยึดอยู่กับที่