(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความต้านทานภายในต่ำ และมีความสามารถในการลำเลียงสูง
· ดัดงอง่ายและน้ำหนักเบา จึงช่วยประหยัดแรงงาน
· ตัดและติดตั้งง่าย สะดวกต่องานวางท่อ
[การใช้งาน]
· สำหรับจ่ายและระบายลมในอาคาร
· สำหรับดูดและระบายลมจากเครื่องจักรในโรงงาน
· นอกจากนี้ยังใช้ดูดฝุ่น, จ่ายและระบายลม
รหัสสินค้า |
---|
DC-EE-032-50-L1 |
DC-EE-032-50-L2 |
DC-EE-032-50-L3 |
DC-EE-032-50-L4 |
DC-EE-032-50-L5 |
DC-EE-032-50-L6 |
DC-EE-032-50-L7 |
DC-EE-032-50-L8 |
DC-EE-032-50-L9 |
DC-EE-032-50-L10 |
DC-EE-032-50-L20 |
DC-EE-032-[1-50/1] |
DC-EE-038-50-L1 |
DC-EE-038-50-L2 |
DC-EE-038-50-L3 |
DC-EE-038-50-L4 |
DC-EE-038-50-L5 |
DC-EE-038-50-L6 |
DC-EE-038-50-L7 |
DC-EE-038-50-L8 |
DC-EE-038-50-L9 |
DC-EE-038-50-L10 |
DC-EE-038-[1-50/1] |
DC-EE-050-[1-30/1] |
DC-EE-065-[1-30/1] |
DC-EE-075-[1-30/1] |
DC-EE-115-[1-20/1] |
DC-EE-125-[1-20/1] |
DC-EE-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.81 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 1 | 32(1 1/4) | ||
฿ 815.23 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 2 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,022.71 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 3 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,196.13 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 4 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,385.42 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 5 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,573.94 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 6 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,772.90 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 7 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,972.26 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 8 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,171.23 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 9 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,370.19 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 10 | 32(1 1/4) | ||
฿ 5,499.10 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 20 | 32(1 1/4) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 1 ~ 50 | 32(1 1/4) | ||
฿ 655.74 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 1 | 38(1 1/2) | ||
฿ 932.52 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 2 | 38(1 1/2) | ||
฿ 1,208.90 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 3 | 38(1 1/2) | ||
฿ 1,485.29 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 4 | 38(1 1/2) | ||
฿ 1,761.68 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 5 | 38(1 1/2) | ||
฿ 2,038.45 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 6 | 38(1 1/2) | ||
฿ 2,677.94 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 7 | 38(1 1/2) | ||
฿ 3,060.77 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 8 | 38(1 1/2) | ||
฿ 3,443.23 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 9 | 38(1 1/2) | ||
฿ 3,825.68 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 10 | 38(1 1/2) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 1 ~ 50 | 38(1 1/2) | ||
- | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 50.6 | 59.8 | 0.05 | 50 | 1 ~ 30 | 50(2) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 62.4 | 71.6 | 0.04 | 65 | 1 ~ 30 | 65(2 1/2) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 1 ~ 30 | 75(3) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 114.3 | 125.3 | 0.03 | 110 | 1 ~ 20 | 115(4 1/2) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 125.9 | 138.7 | 0.02 | 125 | 1 ~ 20 | 125(5) | ||
- | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 93 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 1 ~ 20 | 150(6) |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง