(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชนิดเคลือบเรซินของฟิตติ้ง ผิวในเคลือบด้วยการอบอีพ็อกซีเรซิน ส่วนเกลียวมีการเคลือบกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
BU-20X15A-C |
BU-25X20A-C |
BU-32X15A-C |
BU-32X25A-C |
BU-40X20A-C |
BU-40X25A-C |
BU-50X25A-C |
BU-50X40A-C |
BU-80X40A-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 192.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 100.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 251.43 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 421.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 343.74 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 100.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 498.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 100.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบเรซิ่น |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง