(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้องอชนิดเคลือบเรซินของฟิตติ้งท่อ ผิวในเคลือบเรซินด้วยการอบอีพ็อกซีเรซินและส่วนเกลียวมีการเคลือบกันสนิม
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งเคลือบผิว Yamaichi เป็นข้อต่อท่อที่ผิวในเคลือบด้วบการอบอีพ็อกซีเรซิน
· ใช้ไพรเมอร์ที่มีอีพ็อกซีเป็นสารตั้งต้น จึงให้ผิวเคลือบของผิวในมีการเกาะยึดที่แข็งแรง ฟิล์มมีความหนาสม่ำเสมอโดยไม่มีรูสลัก และมีผิวที่ราบรื่นสวยงาม
· ส่วนเกลียวมีคุณสมบัติกันสนิม
· โปรดใช้มาตรการป้องกันสนิมที่รอยขีดข่วนที่เกิดจากประแจท่อ เช่น การใช้กาวเชื่อม เทปซ่อม ฯลฯ
· เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ
· ไม่สามารถใช้ได้กับท่อน้ำร้อนและการเชื่อมต่อท่อที่มีขนาดไม่เท่ากัน (เชื่อมต่อกับเครื่องมือ)
รหัสสินค้า |
---|
L-15A-C |
L-20A-C |
L-25A-C |
L-100A-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 72.30 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 107.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,853.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบเรซิ่น | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง