(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุทองเหลือปลอดแคดเมี่ยม
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แยก ที | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวใน |
ชนิดสกรู บังคับ S2 (หรือ S) | Rc | สกรูที่ใช้บังคับ S2 (หรือ S) | 1/4 | ขนาดเกลียว(Ø) | 8 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 150 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 |
ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 | ความยาว (ประมาณ L)(มิลลิเมตร) | 97.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HFT-03828 ในชุด ฟิตติ้งท่ออ่อน เกลียวใน ข้อต่อสามทางตัวที
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง