(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ สูญเสียแรง ความดัน การรั่วไหลของอากาศและการ มาตราการแก้ไข สามารถทำได้พร้อมกันสามารถเลือกระหว่างการล้างอัตโนมัติและการล้างด้วยตนเอง
รหัสสินค้า |
---|
MPS-2M |
MPS-2M-A |
MPS-3M |
MPS-3M-A |
MPS-4M |
MPS-4M-A |
MPS-40M |
MPS-60M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,221.38 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | R1 / 4 | 88.2 | การล้างข้อมูลด้วยตนเอง | ||
฿ 1,296.39 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | R1 / 4 | 73.2 | ล้างอัตโนมัติ | ||
฿ 1,222.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | R3 / 8 | 89.2 | การล้างข้อมูลด้วยตนเอง | ||
฿ 1,296.39 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | R3 / 8 | 74.2 | ล้างอัตโนมัติ | ||
฿ 1,222.93 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | R1 / 2 | 92.2 | การล้างข้อมูลด้วยตนเอง | ||
฿ 1,296.39 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | R1 / 2 | 77.2 | ล้างอัตโนมัติ | ||
฿ 2,368.15 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | R1 / 2 | 114.7 | การล้างข้อมูลด้วยตนเอง | ||
฿ 2,370.01 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | R3 / 4 | 117.7 | การล้างข้อมูลด้วยตนเอง |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง