1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง สำหรับข้อต่อ WS พร้อมวัสดุอุดรอยต่อ (รหัสสินค้า)

บุชชิ่ง สำหรับข้อต่อ WS พร้อมวัสดุอุดรอยต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้สารฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ข้อต่อเกลียวในในขั้นตอนพรีโค้ทซีลแลนท์ ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลส่วนเกลียวนนอกของท่อต่อสำหรับค่ากำหนด 4B หรือน้อยกว่า ฯลฯ สารฟลูออรีนที่ใช้อุดรอยต่อสามารถหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการทำงานท่อ

รหัสสินค้า
WS-BU-20X15A
WS-BU-25X15A
WS-BU-25X20A
WS-BU-32X15A
WS-BU-32X20A
WS-BU-32X25A
WS-BU-40X15A
WS-BU-40X20A
WS-BU-40X25A
WS-BU-40X32A
WS-BU-50X15A
WS-BU-50X20A
WS-BU-50X25A
WS-BU-50X32A
WS-BU-50X40A
WS-BU-65X15A
WS-BU-65X20A
WS-BU-65X25A
WS-BU-65X32A
WS-BU-65X40A
WS-BU-65X50A
WS-BU-80X15A
WS-BU-80X20A
WS-BU-80X25A
WS-BU-80X32A
WS-BU-80X40A
WS-BU-80X50A
WS-BU-80X65A
WS-BU-100X15A
WS-BU-100X20A
WS-BU-100X25A
WS-BU-100X32A
WS-BU-100X40A
WS-BU-100X50A
WS-BU-100X65A
WS-BU-100X80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 125.25

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 155.48

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 155.48

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 277.63

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 / 2B (15 A)

฿ 247.40

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 247.40

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 333.26

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)

฿ 333.26

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)

฿ 292.14

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 292.14

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 442.11

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)1 / 2B (15 A)

฿ 442.11

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)3 / 4B (20 A)

฿ 442.11

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)1B (25 A)

฿ 388.90

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 388.90

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 672.87

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 / 2B (15 A)

฿ 672.87

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)3 / 4B (20 A)

฿ 672.87

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)1B (25 A)

฿ 672.87

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 629.45

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 629.45

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

฿ 1,005.75

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,005.75

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,005.75

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)1B (25 A)

฿ 1,005.75

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,005.75

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 861.02

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)2B (50 A)

฿ 861.02

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,866.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,866.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,866.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)1B (25 A)

฿ 1,866.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,866.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,866.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)2B (50 A)

฿ 1,640.16

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,640.16

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บูช ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ FCMB27-05
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ซีลแลนท์ วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน