1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อค สำหรับข้อต่อ

น็อตล็อค สำหรับข้อต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดขันเกลียว สำหรับท่อเหล็กรูขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้เป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว " ตามที่ระบุใน JISB2301
· มีการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS เช่นกัน
· วัสดุหลักคือเหล็กหล่อ (เหล็กหล่ออบเหนียวดำ), ส่วนเกลียวจะเป็นปลายเรียวสำหรับท่อ ใช้การบังคับแบบจุ่มร้อนเมื่อต้องมีกระบวนการเคลือบผิว
· การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นรูปแบบการชุบทดีกว่า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
LN-6A-B
LN-6A-W
LN-8A-B
LN-8A-W
LN-10A-B
LN-10A-W
LN-20A-B
LN-25A-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ค่ากำหนดของเกลียว (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)

฿ 105.90

HTA SCREW IN JOINT ST 1,200 ชิ้น 5 วัน ไม่มี1/8B(6A)

฿ 105.90

HTA SCREW IN JOINT ST 1,200 ชิ้น 5 วัน ชุบสังกะสีร้อน1/8B(6A)

฿ 105.29

HTA SCREW IN JOINT ST 840 ชิ้น 5 วัน ไม่มี1/4B(8A)

฿ 105.29

HTA SCREW IN JOINT ST 840 ชิ้น 5 วัน ชุบสังกะสีร้อน1/4B(8A)

฿ 105.29

HTA SCREW IN JOINT ST 400 ชิ้น 5 วัน ไม่มี3/8B(10A)

฿ 105.29

HTA SCREW IN JOINT ST 400 ชิ้น 5 วัน ชุบสังกะสีร้อน3/8B(10A)

฿ 105.29

HTA SCREW IN JOINT ST 280 ชิ้น 5 วัน ไม่มี3/4B(20A)

฿ 105.29

HTA SCREW IN JOINT ST 160 ชิ้น 5 วัน ไม่มี1B(25A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ FCMB27-05
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ น้ำ/ลม/อากาศ/แก๊ส/น้ำมัน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 ชนิดสกรูล็อค (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) เกลียวในแบบขนาน สำหรับท่อมาตรฐาน JIS B 0203