1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งกันกลับ CSA

ฟิตติ้งกันกลับ CSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม [คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งครบชุดพร้อมข้อต่อและเช็ควาล์ว
· ฟิตติ้งที่มีจุดเด่นเรื่องความประหยัดพื้นที่และต้นทุน
· เช็ควาล์วแบบสปริง ให้ทิศทางการไหลไปยังระบบท่อ

รหัสสินค้า
CSA-82828
CSA-82829
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันในการเปิดวาล์ว
(MPa)

฿ 638.79

KOY VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 100.05

฿ 631.18

KOY VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 100.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สปริง (ตัวต่อสายเคเบิ้ล) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ความดัน ขนาดเกลียว ไม่มี มาตรฐาน และ อื่น ๆ
วัสดุ C3604 ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ S1 R สกรู ใช้งานได้ S1 1 / 4B (8 A)
ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ S2 Rc สกรู ใช้งานได้ S2 1 / 4B (8 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21.0