1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สปริงพิน ชนิดหนึ่ง

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สปริงพิน ชนิดหนึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านสปริง เหมาะที่สุดสำหรับการ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน ได้ถึง 250 ° C
·มีเครื่องหมายเส้นแนวตั้งสองเส้นสำหรับชนิด ความดัน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การวางตำแหน่ง แก้ไขการกดและการกดเพื่อปล่อย
· กระบวนการเตรียมผิว:(PPA) ตัวเครื่อง หลัก / ขาพิน:เคลือบผิวแบล็คออกไซด์(PPA-J); ตัวเครื่อง หลัก:เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ขาพิน:ชุบสังกะสี สีเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน

 

รหัสสินค้า
PPA-06
PPA-06J
PPA-06S
PPA-06SJ
PPA-08
PPA-08J
PPA-08S
PPA-08SJ
PPA-10
PPA-10J
PPA-10S
PPA-10SJ
PPA-12
PPA-12J
PPA-12S
PPA-12SJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุส่วนปลาย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ชนิด ความดัน

฿ 147.34

PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L62การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburized617ความดัน ปกติ

฿ 156.13

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L62การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำชุบสังกะสี สีเหลืองcarburized1125แรง ความดัน

฿ 641.96

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30362ไม่ไม่ไม่617ความดัน ปกติ

฿ 651.38

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30362สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลืองไม่ไม่1125แรง ความดัน

฿ 166.20

NBY PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L82การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburized1633ความดัน ปกติ

฿ 183.65

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L82การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำชุบสังกะสี สีเหลืองcarburized2359แรง ความดัน

฿ 738.16

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30382ไม่ไม่ไม่1633ความดัน ปกติ

฿ 929.57

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 20 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30382สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลืองไม่ไม่2359แรง ความดัน

฿ 172.78

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L102.5การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburized1942ความดัน ปกติ

฿ 184.27

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L102.5การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำชุบสังกะสี สีเหลืองcarburized2054แรง ความดัน

฿ 883.91

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS303102.5ไม่ไม่ไม่1942ความดัน ปกติ

฿ 970.38

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS303102.5สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลืองไม่ไม่2054แรง ความดัน

฿ 247.78

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L123.5การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburized2257ความดัน ปกติ

฿ 263.50

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22LSUM22L123.5การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำชุบสังกะสี สีเหลืองcarburized3896แรง ความดัน

฿ 1,030.26

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS303123.5ไม่ไม่ไม่2257ความดัน ปกติ

฿ 1,128.22

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS303123.5สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลืองไม่ไม่3896แรง ความดัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน หยุดการคลายตัว ไม่ ขาพิน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้วย รูหกเหลี่ยม
รูปทรง รูขันประแจ แม่มด โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50