1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Emperor, บานพับสำหรับเครื่องจักร (EMH)

Emperor, บานพับสำหรับเครื่องจักร (EMH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เลือกบานพับเรซิ่น จาก 3 แบบ: แบบรูเกลียว, แบบยึดด้วยสกรูหัวแบนเคาเตอร์ซิงค์, แบบสลักเกลียว

[คุณสมบัติ]
· บานพับที่เหมาะสำหรับความกว้างที่แตกต่างกันของบอดี้หลัก
· ใช้เป็นบานพับสำหรับประตูแบบบาง

รหัสสินค้า
EMH3030SS
EMH3030TT
EMH4040SS
EMH4040TT
EMH4050SS
EMH4050TT
EMH5565SS
EMH5565TT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรู สกรูติดตั้ง

฿ 448.62

HINGES 1 ชิ้น 5 วัน 10306026.5เกลียวใน

฿ 383.60

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10307026.5เกลียวนอก

฿ 580.33

HINGES 1 ชิ้น 5 วัน 104016034เกลียวใน

฿ 528.09

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 104011034เกลียวนอก

฿ 567.54

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 104826040.5เกลียวใน

฿ 530.85

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 104829040.5เกลียวนอก

฿ 688.95

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 106645056เกลียวใน

฿ 691.58

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 106647056เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก รูปแบบพิเศษ สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ไม่ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ มุม เลี้ยว(องศา) 215
วิธีการติดตั้ง สกรู สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ