(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน ใช้ SUS304 ซึ่งป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MH16-200-SUS |
MH16-250-SUS |
MH16-300-SUS |
MH16-350-SUS |
MH16-400-SUS |
MH16-500-SUS |
MH16-600-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,128.92 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 288 | ||
฿ 3,146.60 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 338 | ||
฿ 3,194.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 388 | ||
฿ 3,294.93 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 438 | ||
฿ 3,340.78 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 488 | ||
฿ 3,544.82 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 588 | ||
฿ 3,673.88 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 600 | 688 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ความสูง(มิลลิเมตร) | 75 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) | 30 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 800 | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง