(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมชิ้นส่วนปลอกบังคับก้านที่ยื่นออกมาและตัวยึดจับ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งและถอดง่าย สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้หลายชนิดด้วย 1 ชิ้น
· ด้วยช่วงป้อน 12 มม. จึงใช้งานได้หลากหลาย พร้อมจิ๊กและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
· เนื่องจากช่วงการขันแน่นอยู่ที่ 1.5 มม. จึงสามารถยึดจับชิ้นงานที่มีค่าพิกัดความเผื่อสูงสุด 1 มม. ได้อย่างปลอดภัย
· กำลังขันสูงสุดประมาณ 4,905N (โหลดก้านสูงสุด 530N)
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | แรงแคลมป์(N) | 4900 |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟีดอย่างรวดเร็ว(มิลลิเมตร) | 12 | ช่วงกระชับ(มิลลิเมตร) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARN ในชุด แคลมป์ยึด Arness (ARN)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง