(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลอนล็อค หัวล็อค เกลียว พร้อม ลูกบิด โดยมีให้เลือกสองแบบคือแบบเปิดด้านขวาและแบบเปิดด้านซ้าย
[คุณสมบัติ]
·รู ไพล็อต ถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใน กลอนล็อค
รหัสสินค้า |
---|
SL50X46L |
SL50X46L-SUS |
SL50X46R |
SL50X46R-SUS |
SL60X46L |
SL60X46L-SUS |
SL60X46R |
SL60X46R-SUS |
SL60X64L |
SL60X64L-SUS |
SL60X64R |
SL60X64R-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ (ก้าน) | วัสดุ (กลอนล็อค) | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ D (φ) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,009.42 ฿ 533.38 | LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUM22L (ชุบสังกะสี การขัดเงา) | โลหะผสมที่ เผาผนึก | ประเภทการเปิดด้านซ้าย | 50 | 46 | 33 | ||
฿ 1,595.83 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | สเตนเลส | ประเภทการเปิดด้านซ้าย | 50 | 46 | 33 | ||
฿ 1,005.29 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L (ชุบสังกะสี การขัดเงา) | โลหะผสมที่ เผาผนึก | ประเภทการเปิดขวา | 50 | 46 | 33 | ||
฿ 1,567.66 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | สเตนเลส | ประเภทการเปิดขวา | 50 | 46 | 33 | ||
฿ 1,083.37 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L (ชุบสังกะสี การขัดเงา) | โลหะผสมที่ เผาผนึก | ประเภทการเปิดด้านซ้าย | 60 | 46 | 37 | ||
฿ 1,833.20 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | สเตนเลส | ประเภทการเปิดด้านซ้าย | 60 | 46 | 37 | ||
฿ 1,083.37 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L (ชุบสังกะสี การขัดเงา) | โลหะผสมที่ เผาผนึก | ประเภทการเปิดขวา | 60 | 46 | 37 | ||
฿ 1,861.34 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | สเตนเลส | ประเภทการเปิดขวา | 60 | 46 | 37 | ||
฿ 1,130.86 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L (ชุบสังกะสี การขัดเงา) | โลหะผสมที่ เผาผนึก | ประเภทการเปิดด้านซ้าย | 60 | 64 | 37 | ||
฿ 1,837.08 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | สเตนเลส | ประเภทการเปิดด้านซ้าย | 60 | 64 | 37 | ||
฿ 1,130.86 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L (ชุบสังกะสี การขัดเงา) | โลหะผสมที่ เผาผนึก | ประเภทการเปิดขวา | 60 | 64 | 37 | ||
฿ 1,837.08 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | สเตนเลส | ประเภทการเปิดขวา | 60 | 64 | 37 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (ลูกบิด) | เรซิ่น ฟีนอล | การขัดเงา | มันวาว สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง