1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักล็อคตำแหน่ง (แบบหัวสูบ-ล็อค) (GDX) (รหัสสินค้า)

PLUNGERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สลักล็อคตำแหน่ง (แบบหัวสูบ-ล็อค) (GDX)
  • สลักล็อคตำแหน่ง (แบบหัวสูบ-ล็อค) (GDX)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,094.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักล็อคตำแหน่งแบบหัวสูบ-ล็อคที่มีคันโยกหมุนได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· หมุนคันโยกเพื่อปรับยึดและหดโน้ส มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
· มีทั้งเหล็กกล้าและสแตนเลสให้เลือก
· สามารถล็อคโน้สในตำแหน่งที่หดได้โดยการเอาด้ามจับใส่ไว้ที่ร่องบากที่ตัวเครื่องในตำแหน่ง 180 °
· เมื่อเอาด้ามจับออกจากร่อง สปริงในตัวจะกลับหัวสูบไปยังตำแหน่งเดิม
·อุณหภูมิทนความร้อน: 180°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา

ก้านโยกหมุนได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษ

ลักษณะภายนอกของ GDX-L (เหล็กกล้า ไม่มีน็อต)

ลักษณะภายนอกของ GDX-L
(เหล็กกล้า, ไม่มีน็อต)

ลักษณะภายนอกของ GDX-LW-SUS (SUS พร้อมน็อต)

ลักษณะภายนอกของ GDX-LW-SUS
(SUS พร้อมน็อต)

Drawing ระบุขนาดของ GDX-L, GDX-LP GDX-L-SUS

Drawing ระบุขนาดของ GDX-L, GDX-LP GDX-L-SUS

Drawing ระบุขนาดของ GDX-LW, GDX-LWP GDX-LW-SUS

Drawing ระบุขนาดของ GDX-LW, GDX-LWP GDX-LW-SUS

ขนาดdSML1ADLRHBWโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
(-0.02-0.04)
GDX-L
GDX-LW
GDX-LP
GDX-LWP
GDX-L-SUS
GDX-LW-SUS
10-446M10 × 1.520110382593178 ถึง 14
10-551.3
10-661.8
12-558M12 × 1.75251.31246.83010.83.6198 ถึง 15
12-661.8
12-882.3
16-6610M16 × 2321.81660.44014.44.82415 ถึง 35
16-882.3
16-10102.8
20-8812M20 × 2.5352.32070501863020 ถึง 60
20-10102.8
20-12123

GDX-L, GDX-LW, GDX-LP, GDX-LWP (เหล็กกล้า)

กริ๊ปจับ: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์กริ๊ปจับ: เคลือบผง
ไม่มีนัทมีนัทไม่มีนัทมีนัท
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
GDX10L-4
รหัสสินค้า
GDX16LP-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน

฿ 1,403.10

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10161010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60.4[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มีสีฝุ่นสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้านโยก กลไก ล็อค ล็อค โนส วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่
ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GDX16LP-10 ในชุด สลักล็อคตำแหน่ง (แบบหัวสูบ-ล็อค) (GDX)

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GDX10L-5-SUS
GDX10L-6
GDX10L-6-SUS
GDX16LP-6
GDX16LP-8
GDX16LW-10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน

฿ 1,370.34

1 ชิ้น 25 วัน 101056[สเตนเลส] สเตนเลส38[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่ไม่มีไม่มี

฿ 1,094.49

1 ชิ้น 7 วัน 101066[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า38[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มีเคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 1,618.52

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101066[สเตนเลส] สเตนเลส38[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่ไม่มีไม่มี

฿ 1,402.48

1 ชิ้น 7 วัน 1016610[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60.4[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มีสีฝุ่นสีดำ

฿ 1,402.79

1 ชิ้น 7 วัน 1016810[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60.4[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มีสีฝุ่นสีดำ

฿ 1,456.96

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10161010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60.4[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มีเคลือบผิวแบล็คออกไซด์