1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ ติดตั้งBJ768

เครื่องมือ ติดตั้งBJ768
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,037.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับ สปริง หมุดกำหนดตำแหน่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น จิ๊ก สำหรับ ยึด สปริง หมุดกำหนดตำแหน่ง BJ765 หรือ BJ766

ผลิตภัณฑ์ เสริมสำหรับคุณสมบัติ หมุดกำหนดตำแหน่ง สปริง ( แพ้ด ขับรถ)

แพ้ด ขับ (BJ768): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ( แพ้ด ขับ)

ตัวเครื่อง หลัก (SUM22L, การ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์)

แพ้ด ขับ (BJ768): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด

รหัสรุ่น/ Part numberd₁LfDน้ำหนัก
(ก.)
BJ768-030013.26819
BJ768-060016.2131250
BJ768-080018.2161465
BJ768-1000110.21918106
แพ้ด ขับ (BJ768): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบของตัวอย่างการใช้งาน

รหัสสินค้า
BJ768-03001
BJ768-06001
BJ768-08001
BJ768-10001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,037.43

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10

฿ 1,229.69

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10

฿ 1,380.23

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10

฿ 1,539.85

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เหมาะสม หมุดกำหนดตำแหน่ง วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า