(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จับ จิ๊ก สำหรับ ลูกดันสปริง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นที่ โฮลเดอร์ สำหรับ ลูกดันสปริง หรือ ก้านสปริง
·ใช้การรักษาความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้านทานต่อการสึกหรอและ การวางตำแหน่ง ถูกต้อง
·ด้านข้างขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีผลเป็นส่วนหนึ่งของ คลองเลื่อย หากต้องการความต้านทานต่อการขัดถูที่ปลายรับเมื่อใช้ ลูกดันสปริง
BLB ลักษณะภายนอก
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
SK95 ชุบแข็ง HRC60 ถึง 62
ดรออิ้งบอกขนาด ของ BLB
รหัสรุ่น/ Part number | H (±0.05) | D (m6) | d | น้ำหนัก (ก.) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกสูบ (ดูสูตรในตัวอย่างการใช้งาน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLB1 | 6 | 5 | 1.5 | 0.9 | M4 | - |
BLB2 | 7 | 6 | 2.5 | 1.5 | M5 | ø4 |
BLB3 | 8 | 7 | 3 | 2.4 | M6 | ø5 |
BLB4 | 9 | 8 | 3.5 | 5.5 | M8 | ø6 |
BLB5 | 14 | 12 | 5 | 11 | M10 | ø8 |
BLB6 | 16 | 14 | 6 | 18 | M12 | ø10 |
BLB7 | 18 | 16 | 8 | 27 | M16 | ø12 |
BLB8 | 22 | 20 | 10 | 53 | M20 | - |
BLB9 | 26 | 24 | 12 | 90 | M24 | - |
รหัสสินค้า |
---|
BLB1 |
BLB2 |
BLB3 |
BLB4 |
BLB5 |
BLB6 |
BLB7 |
BLB8 |
BLB9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู มาตรฐาน ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกสูบ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.83 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | - | ||
฿ 147.47 ฿ 88.54 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 4 | ||
฿ 173.81 ฿ 104.39 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 5 | ||
฿ 148.09 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 6 | ||
฿ 202.85 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 8 | ||
฿ 239.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 | 10 | ||
฿ 255.95 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 | 12 | ||
฿ 376.09 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 | - | ||
฿ 430.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M24 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SK95 / การ ชุบแข็ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง