1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง (NDX) (รหัสสินค้า)

PLUNGERS

หมุดล็อคตำแหน่ง (NDX)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 828.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด
· เมื่อคุณปล่อยปุ่มบิดบนหมุดล็อคตำแหน่งที่ทำงานด้วยมือ สปริงในตัวจะส่งเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 80°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา

คุณสมบัติ

● การเคลื่อนที่ของเดือยล็อคเกิดจากการทำงานของปุ่มบิดเพื่อการกำหนดตำแหน่ง

การใช้งาน

● ชิ้นส่วนกำหนดตำแหน่งที่ทำให้กลไกล็อคตำแหน่งและสต๊อปเปอร์ทำงานด้วยมือ

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน 5 ชิ้น
● ทนทานต่อความร้อน: 80°C
● ไม่มีการล็อคเดือยล็อค

วัสดุ

● บอดี้หลัก: เหล็กกล้า 
● ปุ่มบิด: โพลีเอไมด์ (PA)
รหัสสินค้า
NDX10W-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย

฿ 1,312.94

PLUNGERS 1 ชิ้น 9 วัน 101055[สเตนเลส] สเตนเลส47[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทคู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่
ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDX10W-SUS ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง (NDX)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีชิ้นส่วนสำหรับฝั่งรับโดยเฉพาะหรือไม่
ตอบ: ลำดับที่
คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนวัสดุของปุ่มบิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรซิ่น
ตอบ: ลำดับที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NDX10
NDX10-SUS
NDX10W
NDX12
NDX12-SUS
NDX12W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย

฿ 990.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า47[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทเดี่ยว

฿ 1,094.80

1 ชิ้น 7 วัน 101055[สเตนเลส] สเตนเลส47[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทเดี่ยว

฿ 1,034.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า47[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทคู่

฿ 828.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101266[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า56[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทเดี่ยว

฿ 1,171.33

1 ชิ้น 7 วัน 101266[สเตนเลส] สเตนเลส56[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทเดี่ยว

฿ 1,163.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101266[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า56[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทคู่