1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน รอกนิรภัย (ชนิดประหยัดค่าใช้จ่าย) (HRE)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวน รอกนิรภัย (ชนิดประหยัดค่าใช้จ่าย) (HRE)
  • แหวน รอกนิรภัย (ชนิดประหยัดค่าใช้จ่าย) (HRE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,876.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่อง หมุน 360 °และ แหวน จะเอียงไปข้างหน้า 180 °
[คุณสมบัติ]
· แหวน ปลอมมี รูปทรง สะพานเพื่อไม่ให้กระจายเมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้อง
· อายโบลท์ ชนิดหมุนได้ซึ่งสามารถใช้เพื่อยกของหนักได้อย่างง่ายดาย ( ตัวเครื่อง หมุน 360 °และ แหวน จะเอียงไปข้างหน้า 180 °)

รหัสสินค้า
HRE8
HRE10
HRE12
HRE16
HRE20
HRE24
HRE30
HRE36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ขนาด M ความยาวส่วน เกลียว L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 5,876.54

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8 × 1.25123600

฿ 6,482.74

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.5154000

฿ 7,469.02

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.75189400

฿ 7,962.40

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 22417000

฿ 8,454.79

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 × 2.53019300

฿ 17,440.55

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M24 × 335.737800

฿ 26,160.59

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M30 × 3.544.863000

฿ 33,746.97

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M36 × 453.699000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อายโบลท์สำหรับยก วัสดุ ตะขอ SCM440 วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์