(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับ อุปกรณ์เสริม จิ๊ก ฯลฯ ทำจาก SKH51 โดยมีฟันปลาที่ส่วน ปลาย จึงสามารถ ตัวจับชิ้นงาน ชิ้นงานที่แข็งได้อย่างมั่นคง
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก |
---|
SKH51 ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) HRC58 |
รหัสสินค้า | M | L | W | Lf | A | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-08125 × 25 | M 8 × 1.25 | 25 | 3 | 4 | 1.6 | 7 |
HS-08125 × 50 | 50 | 16 | ||||
HS-10150 × 25 | M10 × 1.5 | 25 | 2.3 | 13 | ||
HS-10150 | 40 | 21 | ||||
HS-12175 × 25 | M12 × 1.75 | 25 | 5 | 6 | 3 | 16 |
HS-12175 | 40 | 29 | ||||
HS-16200 × 25 | M16 × 2 | 25 | 6 | 8 | 34 | |
HS-16200 | 40 | 53 | ||||
HS-20250 × 25 | M20 × 2.5 | 25 | 8 | 10 | 54 | |
HS-20250 | 40 | 82 |
สลักเกลียว สำหรับ อุปกรณ์เสริม จิ๊ก เป็นต้น
ทำจาก SKH51 โดยมีฟันปลาที่ส่วน ปลาย จึงสามารถ ตัวจับชิ้นงาน ชิ้นงานที่แข็งได้อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
HS-08125X25 |
HS-08125X50 |
HS-10150 |
HS-10150X25 |
HS-12175 |
HS-12175X25 |
HS-16200 |
HS-16200X25 |
HS-20250 |
HS-20250X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,061.19 ฿ 742.73 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | M8 × 1.25 | 25 | ||
฿ 1,717.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | M8 × 1.25 | 50 | ||
฿ 1,172.89 ฿ 661.86 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 40 | ||
฿ 1,192.37 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 25 | ||
฿ 1,170.74 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 40 | ||
฿ 1,152.65 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 25 | ||
฿ 1,385.42 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 40 | ||
฿ 1,248.42 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 25 | ||
฿ 1,485.99 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | M20 × 2.5 | 40 | ||
฿ 1,366.64 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | M20 × 2.5 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | serrations | ชนิดสกรู | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ (เกลียว) | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง