(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับข้อเหวี่ยงมีครงสร้างแบบมีสันที่แข็งแรง
· พื้นผิวที่มีการเจาะรูบอสของ BCH-R, BCH-F สามารถป้องกันได้ง่ายด้วยแผ่นตรงกลาง (ซีลกาว) ที่รวมอยู่ในสินค้า
รหัสสินค้า |
---|
BCH50R |
BCH50S |
BCH64R |
BCH64S |
BCH80F |
BCH80R |
BCH80S |
BCH100F |
BCH100R |
BCH100S |
BCH130F |
BCH130R |
BCH130S |
BCH160F |
BCH160R |
BCH160S |
BCH210F |
BCH210R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เจาะรูติดตั้งส่วน | ประเภทของมือจับ | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | W (มิลลิเมตร) | งานเพิ่มเติม | มือจับ ยาว R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.01 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 49 | 16 | 6 | - | ไม่มี | 64 | ||
฿ 899.87 ฿ 503.03 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | [หมุน] ประเภทการหมุน | 49 | - | - | 6 | - | 64 | ||
฿ 1,088.39 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 63 | 18 | 8 | - | ไม่มี | 80 | ||
฿ 1,085.75 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | [หมุน] ประเภทการหมุน | 63 | 18 | - | 8 | - | 80 | ||
฿ 2,997.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 100 | 22 | 6 | - | ไม่มี | 80 | ||
฿ 1,178.47 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 76 | 22 | 10 | - | ไม่มี | 100 | ||
฿ 1,115.02 ฿ 653.40 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | [หมุน] ประเภทการหมุน | 76 | 20 | - | 10 | - | 100 | ||
฿ 3,051.31 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 117 | 24 | 8 | - | ไม่มี | 100 | ||
฿ 1,404.84 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 96 | 24 | 12 | - | ไม่มี | 130 | ||
฿ 1,242.24 ฿ 745.47 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | [หมุน] ประเภทการหมุน | 96 | 25 | - | 12 | - | 130 | ||
฿ 3,450.03 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 122 | 28 | 10 | - | ไม่มี | 130 | ||
฿ 1,630.69 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 115 | 28 | 14 | - | ไม่มี | 160 | ||
฿ 1,917.44 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | [หมุน] ประเภทการหมุน | 115 | 28 | - | 14 | - | 160 | ||
฿ 3,777.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 142 | 34 | 10 | - | ไม่มี | 160 | ||
฿ 2,071.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 130 | 34 | 16 | - | ไม่มี | 212 | ||
฿ 2,057.52 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | [หมุน] ประเภทการหมุน | 130 | 30 | - | 17 | - | 100 | ||
฿ 5,668.31 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 160 | 40 | 12 | - | ไม่มี | 212 | ||
฿ 3,648.23 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 136 | 40 | 12 | - | ไม่มี | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | วัสดุของด้ามจับ | โพลีเอไมด์ | ตัวจับชิ้นงาน | การมี |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีโพรพีลีน | พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ |
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง