(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รอยเว้าที่ด้านข้างของปุ่มบิดได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ให้ความรู้สึกสบายเมื่อจับ และสามารถขันได้แน่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
- แม้ว่าสีมาตรฐานของด้านบนของยูนิตหลักจะเป็นสีดำ แต่ยังมีสีส้ม สีเทา สีเหลือง สีฟ้า และสีแดงให้สั่งซื้อด้วยเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
ELK45 |
ELK45A |
ELK45AX20 |
ELK45AX30 |
ELK45R |
ELK56 |
ELK56A |
ELK56AX20 |
ELK56AX30 |
ELK56AX40 |
ELK56F |
ELK56R |
ELK56X20 |
ELK56X30 |
ELK56X40 |
ELK70 |
ELK70A |
ELK70AX50 |
ELK70F |
ELK70R |
ELK70X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.75 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | - | รูตาบอด | ไม่ | 45 | 26 | ||
฿ 373.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 13 | ทองเหลือง | - | - | รูตาบอด | ไม่ | 45 | 26 | ||
฿ 364.37 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 45 | 26 | ||
฿ 364.84 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 45 | 26 | ||
฿ 383.74 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | รูกลม | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 45 | 26 | ||
฿ 391.61 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 13 | ทองเหลือง | - | - | รูตาบอด | ไม่ | 56 | 29 | ||
฿ 391.30 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 13 | ทองเหลือง | - | - | รูตาบอด | ไม่ | 56 | 29 | ||
฿ 393.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 56 | 29 | ||
฿ 394.71 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 56 | 29 | ||
฿ 395.64 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 56 | 29 | ||
฿ 528.88 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | รูกลม | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ไม่ | ตลอด / ความแม่นยำ หลุม | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 56 | 29 | ||
฿ 393.47 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | รูกลม | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 56 | 29 | ||
฿ 392.39 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 56 | 29 | ||
฿ 392.85 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 56 | 29 | ||
฿ 393.32 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 56 | 29 | ||
฿ 455.66 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 18 | ทองเหลือง | - | - | รูตาบอด | ไม่ | 70 | 35 | ||
฿ 462.90 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 17 | ทองเหลือง | - | - | รูตาบอด | ไม่ | 70 | 35 | ||
฿ 491.17 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 | เกลียวนอก | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 70 | 35 | ||
฿ 574.71 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | รูกลม | 27 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ไม่ | ตลอด / ความแม่นยำ หลุม | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 70 | 35 | ||
฿ 462.48 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | รูกลม | 21 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 70 | 35 | ||
฿ 447.10 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | - | ชุบสังกะสี | 70 | 35 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทของรูปทรงกลม | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ขัดเงา 4 ด้าน | ลักยิ้ม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง