(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประตูสามารถถอดออกได้ เมื่อติดบานพับชนิดถอดออกได้ ทำจาก SUS304 เพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
CCH60520 |
CCH60524 |
CCS60521 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.37 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 32.5 | ||
฿ 375.15 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 38.5 | ||
฿ 789.88 ฿ 409.95 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 32.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 60 | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
มุม เลี้ยว(องศา) | 120 | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | อื่น ๆ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง