(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับขนาดเล็กมาตรฐาน ทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร และเครื่องล้างทำความสะอาด และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· มือจับแบบสั้นที่ทำจากสแตนเลสล้วน
รหัสสินค้า |
---|
SRG10S |
SRG13S |
SRG16S |
SRG20S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 571.71 ฿ 312.90 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 10 | 23 | ||
฿ 646.94 ฿ 341.39 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 13 | 30 | ||
฿ 813.16 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 16 | 35 | ||
฿ 1,031.01 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 20 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง หมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง