(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิดหางปลา รุ่น (CWN)
สกรูหัวลูกบิด มักใช้ในงานต่างๆ เพื่อยึด ปรับ และควบคุมอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบปีก หรือ แบบหางปลา
● ขนาดเกลียว : M5, M6 และ M8
● วัสดุ : SUM22L
ลูกบิด - พอลิเอไมด์
เกลียว - เกลียวตัวผู้ (S10C), เกลียวตัวเมีย (ทองเหลือง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหัวลูกบิด มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
CWN32 |
CWN32A |
CWN32AX10 |
CWN32AX16 |
CWN32AX20 |
CWN32AX25 |
CWN32NT |
CWN40 |
CWN40A |
CWN40AX16 |
CWN40AX20 |
CWN40AX25 |
CWN40AX30 |
CWN40NT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.51 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 6 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 16.5 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 116.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 8 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 16.5 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 109.55 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 16.5 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 116.20 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 16.5 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 116.04 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 16.5 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 103.06 ฿ 88.22 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 16.5 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 139.12 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 16.5 | ไม่มี ฝาครอบ | ||
฿ 166.69 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 21 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 166.25 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 13 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 21 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 121.05 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 21 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 123.94 ฿ 75.39 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 21 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 137.83 ฿ 72.36 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 21 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 128.62 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 21 | พร้อมฝาครอบ | ||
฿ 176.98 | KNOBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 21 | ไม่มี ฝาครอบ |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปตัว T | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ชนิดรูปตัวที | ปีก |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง