(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับให้สัมผัสที่นุ่ม มือจับหมุนได้
[คุณสมบัติ]
· มือจับหมุนได้
· ติดตั้งได้โดยใช้ประแจขันรูหกเหลี่ยมตรงปลายของส่วนที่มีเกลียว
· มือจับสัมผัสนุ่มที่หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
STG47X10-SOFT |
STG65X10-SOFT |
STG65X10R-SOFT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 726.12 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | ไม่มีแหวนอลูมิเนียม | ||
฿ 660.16 ฿ 349.29 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ไม่มีแหวนอลูมิเนียม | ||
฿ 990.08 | GRIPS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 65 | ชนิดมีแหวนอลูมิเนียม |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง หมุน | รูปทรง | รูปแบบพิเศษ | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE) |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบสังกะสี |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก | ขนาดเกลียว | M10 | ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง