1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองทรงกลม - SQW/SQWS

แหวนรองทรงกลม - SQW/SQWS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในการตั้งค่าความโค้ง / ความเว้า รองรับฐานแบบเอียงได้สูงสุด 2°

รหัสสินค้า
SQW-3SALE
SQW-4
SQW-5
SQW-6
SQW-8SALE
SQW-10SALE
SQW-12SALE
SQWS-3SALE
SQWS-4
SQWS-5SALE
SQWS-6
SQWS-8SALE
SQWS-10SALE
SQWS-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 361.59

฿ 188.32

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์3.57.33-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 361.59

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์4.57.44-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 361.59

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์5.511.55-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 345.23

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์6.6136-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 360.11

฿ 176.20

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์9178-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 330.60

฿ 212.25

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์10.52210-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 340.05

฿ 177.30

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์13.52612-เคลือบผิวแบล็คออกไซด์S45C

฿ 343.91

฿ 206.45

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สแตนเลสไม่3.57.33SUS304ไม่-

฿ 330.52

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น 5 วัน สแตนเลสไม่4.57.44SUS304ไม่-

฿ 330.52

฿ 191.34

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สแตนเลสไม่5.511.55SUS304ไม่-

฿ 358.29

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น 5 วัน สแตนเลสไม่6.6136SUS304ไม่-

฿ 491.84

฿ 211.29

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สแตนเลสไม่9178SUS304ไม่-

฿ 528.60

฿ 290.52

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สแตนเลสไม่112310SUS304ไม่-

฿ 456.45

NBK SPHERICAL WASHER 1 ชิ้น 5 วัน สแตนเลสไม่142512SUS304ไม่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง ทรงกลม ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)