(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็น ก้านโยก/ ลูกบิด ด้วย เกลียว ซ้าย โดยใช้ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ ที่มีเกลียว ตัวเมีย เช่น ก้านโยก/ ลูกบิด
· ใช้การปักหมุดหรือ กาว แบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อยึด สกรู
แนะนำให้ใช้การปักหมุดเมื่อขันแน่นซ้ำๆ ร่วมกับ ก้านโยก/ ลูกบิด
· แหวนล็อค กำหนดความยาว เกลียว ได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ม | พิทช์ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เกลียว ความยาว L1.5 | เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.72 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.7 | 12 | 4 | ||
฿ 161.95 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.7 | 16 | 4 | ||
฿ 162.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.7 | 20 | 4 | ||
฿ 166.34 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 0.7 | 25 | 4 | ||
฿ 166.49 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.7 | 32 | 4 | ||
฿ 162.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 0.8 | 12 | 5 | ||
฿ 166.34 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.8 | 16 | 5 | ||
฿ 170.73 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.8 | 20 | 5 | ||
฿ 174.96 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.8 | 25 | 5 | ||
฿ 175.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 0.8 | 32 | 5 | ||
฿ 183.58 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 0.8 | 40 | 5 | ||
฿ 188.12 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.8 | 50 | 5 | ||
฿ 170.57 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 1 | 12 | 6 | ||
฿ 179.19 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 1 | 16 | 6 | ||
฿ 183.58 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 20 | 6 | ||
฿ 187.81 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 25 | 6 | ||
฿ 192.36 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 1 | 32 | 6 | ||
฿ 200.98 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 1 | 40 | 6 | ||
฿ 209.75 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 50 | 6 | ||
฿ 222.76 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 1 | 63 | 6 | ||
฿ 196.28 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 12 | 8 | ||
฿ 200.67 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 16 | 8 | ||
฿ 209.29 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 1.25 | 20 | 8 | ||
฿ 218.06 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 1.25 | 25 | 8 | ||
฿ 222.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 32 | 8 | ||
฿ 235.77 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 40 | 8 | ||
฿ 248.93 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 50 | 8 | ||
฿ 262.25 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 63 | 8 | ||
฿ 280.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 80 | 8 | ||
฿ 226.53 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 16 | 10 | ||
฿ 235.30 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 10 | ||
฿ 240.00 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 25 | 10 | ||
฿ 253.17 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 32 | 10 | ||
฿ 274.95 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 40 | 10 | ||
฿ 301.12 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 50 | 10 | ||
฿ 314.91 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 63 | 10 | ||
฿ 345.93 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 80 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ | สเตนเลส | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สกรูซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง